Publique sus productos
URSA Mineral wool Pureone HRF 31 DE

URSA Mineral wool Pureone HRF 31 DE

Traducido por Google,
URSA PUREONE es el exclusivo aislamiento de lana mineral que combina naturalidad y alto rendimiento en un solo producto para una vida saludable y confortable. Mediante el uso de materiales naturales y la combinación con las propiedades técnicas del aislamiento térmico y acústico, el innovador material de aislamiento no combustible garantiza el confort de vida en todas las estaciones. Además, URSA PUREONE contribuye a la protección contra incendios y por tanto a un alto grado de seguridad en las propias cuatro paredes. Ideal para su uso en la edificación.
Especificaciones
  • URSA PUREONE Holzrahmenfilz is additional water repellent. The Holzrahmenfilz is used in wood frame and wood panel construction (WH). It is ideal for the 625 mm grid. The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, vapor-permeable, formaldehyde-free and has very low cutting waste. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD. Dimensions: 575x5.600mm (double role)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDE_MAT_GLW_PUO_HRF_31_100_1
  • Familia de productoURSA PURE ONE
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation