Publique sus productos
URSA Blowing wool Pure Floc room filling DE
URSA Blowing wool Pure Floc room filling DE

    URSA Blowing wool Pure Floc room filling DE

    Traducido por Google,
    El aislamiento soplado URSA combina las excelentes propiedades técnicas de la lana mineral con un procesamiento rápido y flexible. Esto proporciona una solución de aislamiento fácil, segura y duradera. El aislamiento soplado URSA Pure Floc y Pure Floc KD son sinónimo de excelente protección térmica, acústica y contra incendios en uno. Por supuesto, con solo dos productos, casi todas las áreas de aplicación en edificios nuevos y antiguos pueden aislarse de forma no combustible. El aislamiento por soplado URSA se puede procesar de forma rápida y segura con todas las máquinas de soplado comunes.
    Especificaciones
    • URSA Pure Floc is used as a room-filling thermal insulation material in closed cavities of walls in wood frame construction and comparable cavities or used between rafters and wooden beams as well as in cavities of corresponding constructions, e.g. Pitched roof, wooden frame constructions (bulk density: 30-40 kg / m³). The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, absolutely settlement-safe and is material-saving and joint-free. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission". Dimensions: 16.6 kg per bag
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDE_MAT_GLW_PUO_PF_34_200_1
    • Familia de productoURSA PURE ONE
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation