Publique sus productos
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE

    URSA XPS D N-III-L TWINS DE

    Traducido por Google,
    URSA XPS TWINS es una espuma de poliestireno extruido (XPS) con tecnología multicapa y se caracteriza por su excelente aislamiento térmico, muy alta resistencia a la presión y baja absorción de agua, propiedades indispensables en el campo del aislamiento perimetral, el aislamiento de suelos industriales o invertidos. techos URSA XPS TWINS está espumado con CO2, contiene aire como gas de celda y no contiene HBCD.
    Especificaciones
    • URSA XPS D N-III-L TWINS is a multilayer product (insulation thicknesses up to 400mm possible) and has a smooth surface and a shiplap edge. 

      The product is used in the flat roof / inverted roof (DAA / DUK), in the floor (DEO) as well as in the perimeter area (PW / PW). There are additional approvals for the pressing water and the inverted roof. 

      The product is very good thermal insulating, high pressure resistance, freeze-thaw resistant and can be easily processed. 

      Certified according to Keymark and DIN.

      Dimensions of the XPS insulation board: thickness 140 mm, length 1.250 mm, width 600 mm 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDE_MAT_XPS_N_300_33_L-TWINS_140_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation