Publique sus productos
URSA Mineral wool FACADE 35 P FR

URSA Mineral wool FACADE 35 P FR

Traducido por Google,
La gama URSA TERRA es una lana mineral reinventada por su calidad y comodidad de instalación. Esta nueva gama de lanas minerales es más suave por lo tanto más agradable de instalar, además ofrece prestaciones aislantes térmicas y acústicas y además es contra incendios de alto nivel. La gama URSA TERRA es: - agradable de instalar - suave al tacto y sin polvo - gran aislamiento - protege el edificio contra el calor/frío - calidad extra - respetuosa con el medio ambiente - fácil de conseguir - excelente servicio al cliente
Especificaciones
  • URSA Façade 35 P is a semi-rigid mineral wool panel faced on one side of a natural reinforced glass veil. The product has the following dimensions and R value: thickness 100,120,140,160, 18,200,240 mm, length 1350 mm, width 600 mm with a R value of 2.85, 3.40, 4.00, 4.55, 5.10, 5.70, 6.85 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°13/058/806, EUCEB and the performance declaration n°33UGW35VV16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T3, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 100 to 160 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR_MAT_GLW_TER_Facade_35_P_100_1
  • Familia de productoURSA TERRA
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-11-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation