Publique sus productos
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    Traducido por Google,
    Material para aislamiento térmico, ignífugo y acústico, lana mineral, con líneas estampadas para facilitar el corte del material. El material no es inflamable, absorbe el sonido, es permeable al vapor, está comprimido, es resistente al moho y a los hongos, está hecho de fibras elásticas: el material se encaja de manera efectiva entre las vigas sin atar, dependiendo del espacio entre las vigas.
    Especificaciones
    • roll made by mineral glasswool URSA AMBER 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]: thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.50 [m2K/W] -thickness 150[mm], thermal resistance R=5.45 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=6.05 [m2K/W] -thickness 200[mm]
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPL_MAT_GLW_UGW_AMBER_33_100_1
    • Familia de productoURSA GLASSWOOL
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation