Publique sus productos
URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL

URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL

Traducido por Google,
Material para aislamiento térmico, ignífugo y acústico, lana mineral, con líneas estampadas para facilitar el corte del material. El material no es inflamable, absorbe el sonido, es permeable al vapor, está comprimido, es resistente al moho y a los hongos, está hecho de fibras elásticas: el material se encaja de manera efectiva entre las vigas sin atar, dependiendo del espacio entre las vigas.
Especificaciones
  • roll made by mineral glasswool URSA PLATINUM 32 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3.10 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.65 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPL_MAT_GLW_UGW_PLATINUM_32_100_1
  • Familia de productoURSA GLASSWOOL
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-05-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation