Publique sus productos
URSA Mineral wool VENTO 34 PL

URSA Mineral wool VENTO 34 PL

Traducido por Google,
Panel aislante térmico y acústico, fabricado en lana mineral, revestido con velo de vidrio negro reforzado por una cara. El material es ignífugo, fonoabsorbente, permeable al vapor, comprimido, resistente al moho y hongos, hidrofobizado, hecho de fibras elásticas.
Especificaciones
  • plate made by mineral glasswool URSA VENTO 34 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,034[W/mK];thermal resistance R=1.45 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.75 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.35 [m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.90 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.50 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.10 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.40 [m2K/W] -thickness 150[mm];thermal resistance R=4.70 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.25 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.85 [m2K/W] -thickness 200[mm];
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPL_MAT_GLW_UGW_VENTO_34_100_1
  • Familia de productoURSA GLASSWOOL
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-05-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)2.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation