Publique sus productos
PURE 40 RP
PURE 40 RP

    PURE 40 RP

    URSA PUREONE, se garantiza un excelente aislamiento térmico y un gran comportamiento acústico. La tecnología empleada en la composición de URSA PUREONE, nos permite ofrecer una garantía de 25 años, con la que se asegura el más alto grado de confort en los edificios. Prestaciones y confort:URSA PUREONE es la primera lana mineral blanca del mercado; nuestra exclusiva tecnología URSA PUREONE permite a la lana conservar su esencia original. Suave al tacto, sin generación de polvo, resistente al fuego; URSA PUREONE se adapta a los diferentes sistemas constructivos proporcionando altas prestaciones térmicas y acústicas. Para una fácil instalación: Suave al tacto, no genera polvo… la lana URSA PUREONE ofrece un máximo confort en su instalación. La mejor calidad del aire interior: Por ello, URSA PUREONE está especialmente indicado en edificios sensibles como hospitales, colegios, guarderías y en nuestros hogares; donde contribuye a una excelente calidad del aire interior. Para el medio ambiente: URSA PUREONE ahorra más de 500 veces la energía necesaria en su producción, transporte e instalación a lo largo de su vida útil. Integra en su composición más del 50% de materia prima reciclada. El principal componente de URSA PUREONE es la arena, un recurso natural y renovable que se encuentra de forma abundante en la naturaleza, por lo que su consumo no daña nuestro planeta. Durabilidad: URSA PUREONE obtiene sus propiedades de su ligante en base acrílica, este le da su calidad y su durabilidad. La base acrílica es utilizada desde hace décadas en numerosas tecnologías como las ventanas de los aviones, lentillas de contacto, adhesivos para prótesis oseas… Por ello, URSA garantiza la continuidad en las prestaciones de URSA PUREONE durante 25 años. Calidad y certificación: URSA PUREONE tiene la certificación de salubridad EUCEB, el CE, y el certificado de calidad ACERMI, dispone además de la ficha de declaración medioambiental y sanitaria FDES.
    Especificaciones
    • Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrada en rollo. Características: Espesores entre 100-240 mm Lambda 0,040 W/mK Reacción al fuego F Permeabilidad al vapor de la lana <1 Absorción de agua a corto plazo ≤ 1 kg/m2 Aplicaciones: Falsos techos. Cubiertas
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapureone_40rp
    • Familia de productoPURE
    • Grupo de productosPure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Material secundarioPapel
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation