Publique sus productos
TERRA Vento Plus
TERRA Vento Plus

    TERRA Vento Plus

    La gama URSA TERRA Vento proporciona óptimos resultados en aislamiento térmico, acústico y reacción al fuego, cumpliendo con todos los requerimientos del CTE. Ventajas: URSA con su objetivo de mejorar el confort del usuario en la vivienda, y consciente de que el 35% de la energía que se pierde en el edificio es a través de las fachadas, propone nuevas soluciones de aislamiento para mejorar la eficiencia energética. • Protección térmica. Ofrece una de las mejores conductividades térmicas (lambda 0,032 W/m·K) del mercado. Certificación AENOR que garantiza que el espesor del material es uniforme. • Protección solar. Evita el sobrecalentamiento en verano. • Protección acústica. Mejora del aislamiento acústico entre 7 y 10 dB en la parte ciega de la fachada donde se incorpora. • Protección frente a la propagación del fuego. Clasificación al fuego incombustible (A2 s1 d0) cumpliendo con todos los requerimientos a fuego que establece el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE DB SI). • Protección frente al agua. Presenta todas las protecciones frente al agua necesarias para garantizar que el material no se degradará con el paso del tiempo por efecto del agua que pueda entrar a través de la fachada. Evita entradas de agua a través del aislante que puedan dar lugar a humedades en el interior del edificio. • Protección higrotérmica. Evita condensaciones en el cerramiento al protegerlo con un aislante transpirable. • Facilidad de instalación. • En rehabilitación. No reduce la superficie interior. Provoca pocas molestias a los ocupantes del edificio. No necesita saneamiento previo de la fachada.
    Especificaciones
    • Panel de lana mineral URSA TERRA, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, con tejido exterior Zero como protección. Características: Espesores entre 40-120 mm Lambda 0,032 W/mK Reacción al fuego A2 s1 d0 Resistencia especifica al paso del aire ≥ 5 KPa∙s/m2 Permeabilidad al vapor de la lana (μ) <1 Absorción de agua a corto Plazo ≤ 1 Kg/m2 Aplicación recomendada: Fachada ventilada.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaterra_vento_plus
    • Familia de productoTERRA
    • Grupo de productosTerra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1350
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation