Publique sus productos
USAW 300 – Bullet Resistant Interior Fixed Aluminum Window System
USAW 300 – Bullet Resistant Interior Fixed Aluminum Window System

    USAW 300 – Bullet Resistant Interior Fixed Aluminum Window System

    Traducido por Google,

    La ventana de la serie 300 es una ventana balística de aluminio fija diseñada para aplicaciones interiores, para áreas seguras o como una ventana de transacción. Nos enorgullece el hecho de que estas ventanas de transacciones interiores a prueba de balas y las ventanas fijas a prueba de balas están construidas para resistir disparos, intentos de entrada forzada y explosiones. Esto hace que nuestras ventanas de transacciones a prueba de balas sean una buena opción para proteger a las personas y los activos en áreas sensibles como bancos, escuelas y edificios gubernamentales.

    Estas ventanas de transacción a prueba de balas están disponibles en dimensiones estándar, así como en tamaños personalizados. También hay disponibles múltiples acabados anodizados y pintados para combinar prácticamente con cualquier tipo de diseño.

    Al igual que en productos relacionados, como las series USAW400 y USAW800, diseñamos y construimos todo lo que ofrecemos para brindar los más altos niveles de seguridad y rendimiento. Desde nuestros inicios en 1988, hemos construido una sólida reputación de calidad, innovación, experiencia y compromiso. Somos líderes en la industria cuando se trata de proteger a las personas y la propiedad debido a nuestra inquebrantable dedicación a nuestros principios.

    • La serie de ventanas USAW300 se envía sin vidrio y ensamblada de fábrica. La ventana es de tipo no térmico para aplicaciones interiores. La unidad está disponible como single lite, multi lite o ventana de transacciones.
    • La construcción de la serie de ventanas USAW300 consta de extrusión de aluminio resistente y un espesor de pared mínimo de 1/8”. Las extrusiones permiten la inserción de blindaje de acuerdo con el nivel de amenaza especificado.
    • Los componentes de vidrio son fácilmente reemplazables.
    • Protección contra explosiones disponible.
    • Acabado estándar: transparente o bronce anodizado (pintura Kynar personalizada, revestimiento de latón, revestimiento de acero inoxidable disponible)

    Se recomienda que el sistema de ventanas se utilice junto con las áreas de puertas y paredes protegidas.

    Cada usuario final debe determinar el nivel de amenaza de explosión, balística y entrada forzada para garantizar la selección correcta del producto para satisfacer y superar las necesidades de seguridad.

    Especificaciones
      • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Frame Size: 1-1/4″ W x 3-3/4″ D with custom sizes available
      • Glazing Thickness: 1/4″ to 2 1/4″
      • Applications: Transaction windows in secure office within a building.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawindows-usaw-300
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productos300 Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29 15
    • Título OmniClass Impact Resistant Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica