Vaddio 535-2000-290 12 Extensión de montaje desplegable 12. Construcción de acero de gran calibre Se extiende aprox. 1 pie por debajo del techo Instale fácilmente una cámara PTZ compacta en lugares donde no es posible montar una cámara en la pared Con una construcción de acero de gran calibre El montaje desplegable Vaddio 535-2000-290 12 está diseñado para permitir que los integradores instalen fácilmente una cámara PTZ compacta en lugares donde la pared No es posible montar una cámara. Este soporte se adapta a las cámaras PTZ modelo 50, 70 y 100 de Vaddio. También es compatible con las cámaras Polycom PowerCam, TANDBERG WAVE II y LifeSize PTZ. La 535-2000-290 cuenta con una construcción de acero de gran calibre con pintura en polvo negra que proporciona un acabado resistente, atractivo y duradero. Se extiende aprox. 1 pie por debajo del techo.
Como se muestra en Amazon.com
#Vaddio #DropDownMount #PTZCameras
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |