Agregue una calidad de sonido excepcional a su experiencia de videoconferencia con el altavoz ConferenceSHOT. Está diseñado para usarse con el sistema de conferencias de clase empresarial ConferenceSHOT AV y ofrece dos controladores de rango completo de dos pulgadas (50,8 mm) con un amplificador de potencia integrado de 20 W. El cable y el hardware de montaje están incluidos para la instalación integrada de ConferenceSHOT AV.
Como se muestra en Amazon.com
#Vaddio #AV altavoz
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |