Publique sus productos
FLUSH DOORS
Vahle

FLUSH DOORS

Traducido por Google,

Vahle ofrece puertas de madera maciza con la posibilidad de una gran libertad arquitectónica. Las puertas se fabrican específicamente para cada proyecto, es decir, con sobrealto, macizo, acabado chapado o lacado, bisagras ocultas y requisitos de fuego y sonido. Nuestras puertas enrasadas se adaptan al proyecto individual. Ofrecemos una amplia gama de acabados masivos, por ejemplo, roble, caoba y teca, enchapados en varios tipos de madera o pintados con laca PU en cualquier color RAL/NCS.

La arquitectura contemporánea está determinada por muchos parámetros, que constantemente requieren soluciones innovadoras.

Bisagra y bomba de puerta oculta

Algunas de las técnicas populares para la puerta moderna son la bomba de puerta oculta y la bisagra oculta. Los elementos se insertan en la hoja de la puerta y, por lo tanto, solo son visibles cuando se abre la puerta.

Las superficies de las puertas combinan con el suelo o la cocina.

La superficie de la puerta suele ser el factor más importante. Vahle puede hacer una superficie a juego, por ejemplo, con el suelo o la cocina. Así es como la puerta moderna se convierte en parte de la arquitectura general del edificio.

La puerta interior moderna se puede suministrar como puerta cortafuegos, puerta acústica y puerta de seguridad.



Especificaciones
  • Branddør Branddøre Glat dør indvendig dør

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBD30_1
  • Familia de productoPlain doors
  • Grupo de productosEI30
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-27
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715