Publique sus productos
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
    Valsir

    VALSIR BRAVOPRESS®

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    BRAVOPRESS®. Gama de accesorios press en tecnopolímero. Bravopress® es un sistema de accesorios a presión fabricado en tecnopolímero (PPSU), un material plástico caracterizado por una excepcional resistencia mecánica y a la corrosión. Bravopress® se puede utilizar con tuberías multicapa Pexal® y Mixal® y se puede emplear para la construcción de sistemas de suministro de agua, calefacción y refrigeración e industriales. Al igual que con los accesorios de prensa de latón, la línea Bravopress® fue diseñada para reducir los tiempos de instalación mediante el uso de una máquina de prensado portátil equipada con mordazas de prensado específicas. PEXAL®, un sistema de excelencia. Está compuesto por tuberías multicapa y diferentes tipos de accesorios que son capaces de cumplir con los requisitos de diversas técnicas de instalación y aplicaciones: desde la distribución de agua potable fría y caliente hasta sistemas centralizados de suministro de agua, desde sistemas de calefacción por radiadores y ventiladores hasta suelo radiante, pared y sistemas de calefacción y refrigeración de techo, desde sistemas de aire comprimido hasta plantas industriales. MIXAL®, un sistema universal para el suministro de agua. Gracias a su extrema flexibilidad, es el producto ideal para la construcción de sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante, pared y techo. Debido a su excelente rendimiento, se utiliza para la distribución de agua potable fría y caliente, en sistemas de calefacción por radiadores y ventiladores y en plantas industriales que incluyen sistemas para la distribución de aire comprimido.
    Especificaciones
    • VALSIR BRAVOPRESS®. Range of press fittings in technopolymer. Press fittings with a multipress profile (H, TH, U, C, B, F) made of PPSU (Polyphenylsulfone), provided with o-ring seals made of black NBR, CE marked and in compliance with EN 682, a seal that prevents contact between the aluminium in the pipe and the brass fitting, and a stainless steel AISI 304 sleeve with 4 holes to verify the complete insertion of the pipe, marked with the diameter of the fitting and the pressing profiles that can be used. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fluids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certified for transporting drinking water. In the event of incomplete pressing, the fittings will leak during pressure testing of the system for identification of installation errors. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL® and MIXAL®. Multilayer piping systems for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® and Mixal® water supply systems suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Both are composed of multilayer pipes with the inside layer in halogen free PE-Xb that is crosslinked using silanes and a middle layer in aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). The outside layer is made of halogen free PE-Xb for Pexal® and HDPE for Mixal® to increase the flexibility of the system. Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m•K; linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m•°C; in compliance with EN 13501-1, fire resistance class for Pexal® is Euroclass C-s2,d0 and for Mixal® is Euroclass B-s2. Available with a very fexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m•K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa•s•m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBRAVOPRESS
    • Familia de productoSupply Systems
    • Grupo de productosValsir BRAVOPRESS®
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Código Uniclass 2015Ss_55
    • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING
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
    Productos similares