Publique sus productos
VALSIR PEXAL® BRASS
VALSIR PEXAL® BRASS
VALSIR PEXAL® BRASS
    Valsir

    VALSIR PEXAL® BRASS

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    PEXAL® BRASS, accesorios a presión de latón. Estos racores se fabrican con cuerpo de aleación de latón y manguito de acero inoxidable fijado con anillo en tecnopolímero transparente. Se adaptan a una multitud de aplicaciones, desde sistemas de suministro de agua potable fría y caliente hasta plantas industriales y de calefacción. Los racores están equipados con un anillo base especial en tecnopolímero transparente que desconecta el aluminio del tubo del latón del racor, aumentando la profundidad de inserción en el inserto y permitiendo un mayor control. Cada accesorio está envuelto individualmente para mejorar el manejo en el sitio de instalación y para una mayor protección contra el polvo y la suciedad. PEXAL®, un sistema de excelencia. Está compuesto por tuberías multicapa y diferentes tipos de accesorios que son capaces de cumplir con los requisitos de diversas técnicas de instalación y aplicaciones: desde la distribución de agua potable fría y caliente hasta sistemas centralizados de suministro de agua, desde sistemas de calefacción por radiadores y ventiladores hasta suelo radiante, pared y sistemas de calefacción y refrigeración de techo, desde sistemas de aire comprimido hasta plantas industriales. MIXAL®, un sistema universal para el suministro de agua. Gracias a su extrema flexibilidad, es el producto ideal para la construcción de sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante, pared y techo. Debido a su excelente rendimiento, se utiliza para la distribución de agua potable fría y caliente, en sistemas de calefacción por radiadores y ventiladores y en plantas industriales que incluyen sistemas para la distribución de aire comprimido.
    Especificaciones
    • PEXAL® BRASS. Range of fittings in brass alloy for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Press fttings with a multipress profle (H, TH, U, C) made of a brass alloy CW617N obtained by hot moulding and processing, provided with o-ring seals made of black NBR that are CE marked and in compliance with EN 682, and a seal to prevent contact between the aluminium in the pipe and the brass ftting, and a stainless steel AISI 304 sleeve with 4 holes to verify the complete insertion of the pipe, marked with the diameter of the ftting and the pressing profles that can be used. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. In the event of incomplete pressing, the fttings will leak during pressure testing of the system for identifcation of installation errors. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL® and MIXAL®. Multilayer piping systems for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® and Mixal® water supply systems suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Both are composed of multilayer pipes with the inside layer in halogen free PE-Xb that is crosslinked using silanes and a middle layer in aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). The outside layer is made of halogen free PE-Xb for Pexal® and HDPE for Mixal® to increase the flexibility of the system. Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m·K; linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m·°C; in compliance with EN 13501-1, fire resistance class for Pexal® is Euroclass C-s2,d0 and for Mixal® is Euroclass B-s2. Available with a very fexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m·K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa·s·m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPEXAL-BRASS
    • Familia de productoSupply Systems
    • Grupo de productosValsir PEXAL®Brass
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2016-12-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Código Uniclass 2015Ss_55
    • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING
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
    Productos similares