Publique sus productos
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
    Valsir

    POLIMASK™ - DUCT BANK

    Traducido por Google,

    La canalización multiconducto en la industria de la construcción consiste en realizar un haz de tubos en PPEcoforte®, normalmente de 110 mm de diámetro, para el paso de cables eléctricos y fibras ópticas.

    Esto es subterráneo o, en la mayoría de los casos, vaciado en un encofrado de hormigón.
    Pueden constar de un número limitado de tubos o de decenas de tubos.

    Especificaciones
    • The multi-duct conduit in the construction industry consists in making a bundle of pipes in PPEcoforte®, usually with a diameter of 110 mm, for the passage of electrical cables and optical fbres.

      This is either underground or, in most cases, cast into a concrete formwork.
      They can consist of a limited number of pipes or of dozens of pipes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPOLIMASK
    • Familia de productoSewer and Water Treatment
    • Grupo de productosSewer Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Código ETIMEG000006
    • Nombre ETIMInstallation ducts for wall and ceiling
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_12_93
    • Descripción Uniclass 2015Underground plastics cable ducts
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
    Productos similares