Publique sus productos
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
    Valsir

    VALSIR RAINPLUS®

    4.4 de 5 estrellas4.4(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    La solución definitiva en caso de lluvia. Rainplus® representa la tecnología más moderna en el sector de la construcción y en el drenaje de las lluvias de los techos de edificios medianos y grandes. El sistema hace uso de la altura del edificio como fuerza motriz, lo que junto con el efecto de la presión negativa, permite alcanzar caudales de alta velocidad maximizando así la eficiencia del drenaje. El sistema de drenaje sifónico Rainplus® está compuesto por salidas especiales patentadas, diseñadas y probadas según la Norma Americana ASME A112.6.9 y la Norma Europea EN 1253 y conectadas a tuberías de polietileno de alta densidad HDPE®. Los enchufes también incorporan componentes especiales que permiten su instalación en cualquier tipo de cubierta y lámina impermeabilizante.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRAINPLUS
    • Familia de productoSiphonic Roof Drainage System
    • Grupo de productosRAINPLUS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Salida
    • Nombre UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
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
    Productos similares