Publique sus productos
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL

    4.1 de 5 estrellas4.1(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Colector premontado para sistemas de paneles radiantes completo de válvulas mezcladoras y válvulas con capacidad moto.

    Especificaciones
    • Completelypre-mounted manifold kit composed of G1" supply and return manifold inINOX AISI 304 steel with Euroconus G¾"x18 connections equipped with flowregulation on the supply manifold and valves with thermostat option on thereturn manifold, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on supply with possibility of removing them forcleaning without draining the circuits.

      Themanifold is equipped with G1”¼ tailpieces and compact air vents withthermometer.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUFH_Manifold_Stainless_Steel
    • Familia de productoUnderfloor Heating System
    • Grupo de productosStainless Steel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEG000043
    • Nombre ETIMResidential heating
    • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_92
    • Descripción Uniclass 2015Underfloor heating and cooling manifolds
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiant-Heating Hydronic Piping
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniClass Manifolds
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (42)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (34)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (6)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (18)