Publique sus productos
COAT HANGER
COAT HANGER
    van Esch

    COAT HANGER

    2.1 de 5 estrellas2.1(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    Tubulus 80 se presenta en madera de haya barnizada transparente combinada con acero inoxidable cepillado. Tubulus 100 se utiliza en la reapertura del Rijksmuseum y está disponible en gris oscuro o blanco tenue. El gancho está hecho de acero inoxidable. Los productos singulares de la serie Tubulus unen líneas tensas con formas redondas. Esto hace que la serie sea ideal tanto para uso comercial como privado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTUBULUS_k
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosCoat Hanger
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-12-10
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa