Publique sus productos
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2

    Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG2

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Vanachai Puerta batiente simple con tablero laminado de melamina con ranura MAG2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVanachai_SingleSwingDoor-with-Groove_MelamineLaminatedBoard-MAG2
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSwing door panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)35
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén

    Disponibilidad en regiones

    Asia