Publique sus productos
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1

    Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Puerta batiente simple Vanachai con ranura Tablero laminado de melamina MAG1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVanachai_SingleSwingDoorWithGroove_MelamineLaminatedBoard_MAG1
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSwing door panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)35
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén

    Disponibilidad en regiones

    Asia