Paneles 16:9
La serie Axion COB de Vanguard, compatible con TAA, es una tecnología revolucionaria para la producción de pantallas de video LED. El ánodo positivo y los electrodos negativos SMD tradicionales están orientados hacia arriba. Sin embargo, el diseño del circuito de Axion COB, tanto para los electrodos positivo como negativo, está orientado hacia abajo.
Por lo tanto, se utiliza el proceso "Flip-Chip". La estructura MD tradicional requiere soldadura, lo que aumenta la probabilidad de puntos de falla. La estructura Flip-Chip no requiere soldadura y, por lo tanto, presenta una tasa de falla mucho menor. Los diodos LED SMD 1010 de alta precisión y el sustrato se interconectan eléctrica y mecánicamente mediante pasta de soldadura a la placa de circuito impreso (PB). Esta pasta de soldadura es 100 veces más resistente que el método tradicional de encapsulación 3 en 1 de bombillas LED. Los diodos LED y el sustrato se recubren con resina epoxi, creando una superficie resistente a impactos y humedad. La tasa de falla es de 5/PPM al año, en comparación con las 50-100/PPM del SMD estándar.
La tecnología de cátodo común, diseñada para reducir la generación de calor, es estándar en la serie Axion COB. La corriente eléctrica pasa por el cátodo (el polo negativo o tierra), en lugar del ánodo. Por lo tanto, no se consume energía continuamente, generando calor, sino solo cuando es necesario. Como resultado, la generación de calor se reduce considerablemente. La relación de contraste y la gama de colores de "Flip-Chip", con tecnología HDR real, son las mejores de su clase.
Características adicionales