Publique sus productos
Axion LCD Replacement
Axion LCD Replacement

    Axion LCD Replacement

    Traducido por Google,

    Paneles de alquiler

    El reemplazo LCD Axion de Vanguard es un reemplazo diseñado específicamente para los videowalls LCD existentes.

    Con tres tamaños de panel de 43”, 55” y 65” en diagonal, la serie de reemplazo de LCD Axion probablemente sea una solución de intercambio perfecta para deshacerse de la cuadrícula pesada y la uniformidad cambiante que plagan la tecnología LCD.

    Los paneles de la serie Axion LCD Replacement son compatibles con el montaje VESA, lo que permite que la nueva tecnología reemplace directamente los monitores LCD en los mismos soportes VESA. ¡Integre el controlador a uno de los paneles para usar también el cableado de video existente!


    Vista directa de dvLED

    Especificaciones
    • CategorySpecification
      Series NameAxion LCD Replacement 55″ (LM)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Dimensions (W x H x D)1212 mm x 681.75 mm x 40 mm (47.7 in x 26.8 in x 1.6 in)
      Panel Weight15 kg (33.1 lbs)
      Modules Per Panel8
      Viewing Angle (H/V)160° / 160°
      LED Lifetime100,000 hours
      Contrast Ratio6,000:1
      Maximum BrightnessUp to 600 nits
      Power Consumption (Panel)331–496W max / 116–174W average
      Power Consumption (sq. m)400–600W max / 140–210W average
      Max Amps Per Cascade10
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Heat Output1,129–1,694 BTU/hr (depending on pitch/panel size)
      Humidity10%–80%, non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminum
      Hanging / StackingNo hanging, max 30 stacking
      Bonding WireCopper (Anode)
      DriversICN 2153
      Scan Rate1/45, 1/54, 1/60 (depending on pitch)
      Processing Depth14-bit default (10–16 range)
      Refresh Rate3840 Hz default
      Frame Rate60 Hz default (50, 60 options)
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Color Temperature7,500K default (2,000–12,000 range)
      Color GamutΝΙΑ (Not Indicated Accurately)
      Warranty3-year standard (up to 5 years available)
      CertificationsEMC-A, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB
      Devices SupporteddvLED Direct View
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaxion-la-16x9-panels
    • Familia de productoFixed Indoor LED Displays
    • Grupo de productosFine Pitch LED Wall Display
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones