Publique sus productos
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays

    Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays

    Traducido por Google,

    Paneles 16:9

    Los gabinetes de la serie Axion PRO tienen una relación de aspecto nativa de 16:9. Al colocar gabinetes 16:9 con la misma altura y anchura (es decir, 10×10 u 8×8), toda la pantalla mantendrá una relación de aspecto de 16:9. Axion está disponible con pasos de píxeles de P0.94, P1.25, P1.56, P1.875 y P2.5.

    Axion se puede reparar completamente desde la parte frontal. No tiene puentes externos en la parte trasera, lo que lo hace ideal para montaje en pared. Los gabinetes Axion están diseñados para montaje en pared y pueden empotrarse en ella. Con tan solo 5,7 cm de profundidad, el gabinete Axion puede instalarse en la pared para cumplir con los requisitos de la ADA. Las ubicaciones de montaje pre-roscadas facilitan la instalación. Los módulos LED magnéticos facilitan y agilizan la sustitución de los módulos.

    Características adicionales

    • Los controladores IC permiten velocidades de actualización y escaneo personalizables.
    • Las tarjetas receptoras permiten niveles de gris personalizados de 14 a 18 bits.
    • Hay energía y datos redundantes disponibles.
    • Sin cables planos internos. Una única conexión de PCB sin cables para datos y alimentación.
    • Los gabinetes con ángulo de 90 grados son una opción disponible.
    • La compensación del brillo de la costura es una característica estándar.
    • Alta escala de grises y frecuencias de actualización.
    • Hay módulos LED encapsulados en resina disponibles para una mayor durabilidad.
    • Disponemos de armarios de tamaño medio.
    • Retención de datos del módulo inteligente.
    • Excelente uniformidad de color y brillo.
    • Fuente de alimentación remota CC-CC disponible.
    • Baja latencia disponible: reducción de 4 cuadros a 0,5 cuadros.
    • Relación de contraste: 3000:1
    • Vista directa de dvLED
    Especificaciones
    • ParameterValue
      Series NameAxion (AX)
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,200
      WidthUp to 600 mm (23.6 in)
      Height337.5 mm (13.3 in)
      Depth58 mm (2.3 in)
      Panel Aspect Ratio16:9, 8:9
      Panel WeightUp to 7.7 kg (17 lbs)
      Modules per PanelUp to 4 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode
      Watts per Panel55–138W max (19–48W average)
      Watts per Sq. Meter540–680W max (189–238W average)
      Max Amps per Cascade10
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Maximum Heat187–471 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and Stacking15 hanging max / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN 1069, ICN 2153 (depending on pitch)
      Scan Rate1/15, 1/27, 1/30, 1/60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 default (range: 10–16)
      Refresh Rate (Hz)3,840 default (range: 3,840)
      Frame Rate (Hz)60 default (50, 60 options)
      Color Temperature (K)7,500 default (range: 2,000–12,000)
      Color GamutN/A
      CertificationsEMC-B, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB, PSE

      Device Supported

      dvLED Direct View
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaxion-pro-16x9-panels
    • Familia de productoFixed Indoor LED Displays
    • Grupo de productosFine Pitch LED Wall Display
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones