Publique sus productos
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays

    Axion ProXL - LED Video Displays

    Traducido por Google,

    Paneles 16:9

    La serie Axion ProXL ofrece una gran flexibilidad de aplicación, especialmente para pantallas de mayor tamaño. Con una diagonal de gabinete de 54 pulgadas y las distancias de paso más comunes, Sirius puede crear las mismas pantallas que los paneles promedio de 27 pulgadas, pero con una cuarta parte de la capacidad de los paneles.

    Los paneles Sirius tienen exactamente el doble de ancho que los paneles estándar 16:9, 1200 mm, y el doble de alto que los paneles estándar 16:9, 675 mm.

    dvLED, Vista directa

    Especificaciones
    • ParameterValue
      Series NameSirius (SI)
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,000
      Width1200 mm (47.2 in)
      Height675 mm (26.6 in)
      Depth28 mm (1.1 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight17.5 kg (38.6 lbs)
      Modules per PanelUp to 16 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode, Cathode (depending on pitch)
      Watts per Panel446–551W max (156–193W average)
      Watts per Sq. Meter550–680W max (193–238W average)
      Max Amps per Cascade20
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Maximum Heat1,522–1,882 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and StackingNo hanging / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN2153, ICN1069 (depending on pitch)
      Scan Rate1/27, 1/30, 1/60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 default (range: 10–16)
      Refresh Rate (Hz)3,840 default (range: 3,840)
      Frame Rate (Hz)60 default (50, 60 options)
      Color Temperature (K)7,500 default (range: 2,000–12,000)
      Color GamutN/A
      CertificationsEMC-A, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB
      Device Supported dvLED Direct View


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaxion-sirius-16x9-panels
    • Familia de productoFixed Indoor LED Displays
    • Grupo de productosFine Pitch LED Wall Display
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones