Publique sus productos
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets

    Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets

    Traducido por Google,

    Paneles de gabinete móviles Axion

    Axion Mobile ofrece la comodidad de las pantallas LED 16:9 en un panel de alquiler. Los paneles Axion Mobile son el tamaño más popular para pantallas fijas 16:9, con 600 x 337,5 mm.

    Disponible en los pasos de píxeles 16:9 más populares, Beryllium está optimizado para pantallas nativas 16:9 en 2K, 4K, 8K y más.

    El aspecto del panel 16:9 de Axion Mobile también facilita la creación de pantallas duales con una relación de aspecto de 32:9.

    Especificaciones
    • ParameterValue
      Series NameAxion Mobile
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,200
      Width600 mm (23.6 in)
      Height337.5 mm (13.3 in)
      Depth58 mm (2.3 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight7.7 kg (17 lbs)
      Modules per PanelUp to 4 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode
      Watts per Panel109–138W max (38–48W average)
      Watts per Sq. Meter540–680W max (189–238W average)
      Max Amps per Cascade10
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN 1069, ICN 2153 (depending on pitch)
      Scan Rate1:15, 1:27, 1:30, 1:60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 (default), range: 10–16
      Refresh Rate (Hz)3,840 (default)
      Frame Rate (Hz)60 (default), options: 50, 60
      Color Temperature (K)7,500 (default), range: 2,000–12,000
      Color GamutN/A
      Maximum Heat374–471 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and Stacking15 hanging max / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingMS
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      CertificationsEMC-B, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB, PSE
      Supported ControllersNovastar, Brompton, 1G
      Device SupporteddvLED Direct View
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberyllium-rental-cabinets
    • Familia de productoRental, Staging Cabinets
    • Grupo de productosLED Rental Cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones