Publique sus productos
High cabinet height 2100mm with five internal drawers 500mm

High cabinet height 2100mm with five internal drawers 500mm

Traducido por Google,

Mueble alto altura 2100mm con cinco cajones internos 500mm

Especificaciones
  • 2606850N High cabinet height 2100mm with five internal drawers 500mm, single finish

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPantry-cabinet-with-five-full-drawers-2100mm-500mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosHigh Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Suecia