Publique sus productos
Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Mueble bajo esquinero con dos baldas carrusel Dragon 900mm

Especificaciones
  • 101818 Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBase-cabinet-corner-with-two-carousel-shelves-Dragon-900mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosBase Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework