Publique sus productos
Base cabinet for cooktop with three drawers 800mm

Base cabinet for cooktop with three drawers 800mm

Traducido por Google,

Mueble bajo para vitrocerámica de tres cajones 800mm

Especificaciones
  • 102280N Base cabinet for cooktop with three drawers 800mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBase-cabinet-for-cooktop-with-three-drawers-800mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosBase Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework