Publique sus productos
Base cabinet for pots with two grid shelves 400mm

Base cabinet for pots with two grid shelves 400mm

Traducido por Google,

Mueble bajo para macetas con dos baldas de rejilla 400mm

Especificaciones
  • 100540 Base cabinet for pots with two grid shelves 400mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBase-cabinet-for-pots-with-two-grid-shelves-400mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosBase Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Suecia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText