Publique sus productos
Base cabinet for sink with retracted 460 bottom, door 700mm

Base cabinet for sink with retracted 460 bottom, door 700mm

Traducido por Google,

Mueble bajo para fregadero con puerta inferior replegada 460 700mm

Especificaciones
  • 101370 Base cabinet for sink with retracted 460 bottom door 700mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBase-cabinet-for-sink-with-retracted-460-bottom-door-700mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosBase Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework

Disponibilidad en regiones

Europa