Publique sus productos
Base cabinet for sink with retracted 460 bottom, door 800mm

Base cabinet for sink with retracted 460 bottom, door 800mm

Traducido por Google,

Mueble bajo para lavabo con puerta inferior replegada 460 800mm

Especificaciones
  • 101380 Base cabinet for sink with retracted 460 bottom door 800mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBase-cabinet-for-sink-with-retracted-460-bottom-door-800mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosBase Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework