Publique sus productos
Base cabinet with four drawers 600mm

Base cabinet with four drawers 600mm

Traducido por Google,

Mueble bajo con cuatro cajones 600mm

Especificaciones
  • 105960N Base cabinet with four drawers 600mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBase-cabinet-with-four-drawers-600mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosBase Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework