Publique sus productos
Base cabinet with two shelves 400mm

Base cabinet with two shelves 400mm

Traducido por Google,

Mueble bajo con dos baldas 400mm

Especificaciones
  • 100440 Base cabinet with two shelves 400mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBase-cabinet-with-two-shelves-400mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosBase Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework