Publique sus productos
Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Traducido por Google,

Espejo Mueble Basic 500 mm. Mueble blanco con puerta de espejo de doble cara y dos baldas móviles de cristal.

Especificaciones
  • 5250505000 Mirror Cabinet Basic 500 mm. White cabinet with a double-sided mirror door and two movable glass shelves.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMirror-Cabinet-Basic-500-single-finish
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosMirror Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)640
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalVidrio espejo
  • Material secundarioAglomerado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units