Publique sus productos
Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Traducido por Google,

Mueble Espejo Basic 600 mm. Mueble blanco con dos puertas de espejo de doble cara y dos estantes móviles de vidrio.

Especificaciones
  • 5250506000 Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMirror-Cabinet-Basic-600-single-finish
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosMirror Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)640
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalVidrio espejo
  • Material secundarioAglomerado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units

Disponibilidad en regiones

Europa