Publique sus productos
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Traducido por Google,

    Mueble con espejo Fryken de 600 mm con puertas de espejo de doble cara y dos estantes de vidrio móviles. El armario con espejo está preparado para la instalación eléctrica en el techo. Iluminación en la parte inferior LED 7.5W. Incluye toma de corriente de 230V y banda magnética. Se incluye un espejo de aumento para colocación opcional. Clase energética A++. Clase de protección IP44. Temperatura de color 3000K. Regulable

    Especificaciones
    • 5256100U 5256170U 5256186U 5256190U 5256191U Mirror Cabinet Fryken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMirror-Cabinet-Fryken-600-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosMirror Cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)737
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalVidrio espejo
    • Material secundarioAglomerado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa