Publique sus productos
Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Traducido por Google,

Mueble con espejo Grann de 600 mm con una puerta de espejo de doble cara y dos estantes de vidrio móviles. El espejo es más ancho y más alto que el gabinete.

Especificaciones
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosMirror Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalVidrio espejo
  • Material secundarioAglomerado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units