Publique sus productos
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Traducido por Google,

    Mueble con espejo Viken de 400 mm con una puerta de espejo de doble cara y dos estantes móviles de vidrio.

    Especificaciones
    • 52551001 52551001U 52551002 52551002U 52551181 52551181U 52551182 52551182U 52551191 52551191U 52551192 52551192U 52551901 52551901U 52551902 52551902U 52551911 52551911U 52551912 52551912U Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMirror-Cabinet-Viken-400-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosMirror Cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)737
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalVidrio espejo
    • Material secundarioAglomerado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa