Publique sus productos
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Traducido por Google,

    Mueble con espejo Viken de 600 mm con una puerta de espejo de doble cara y dos estantes móviles de vidrio.

    Especificaciones
    • 52553001 52553001U 52553002 52553002U 52553181 52553181U 52553182 52553182U 52553191 52553191U 52553192 52553192U 52553901 52553901U 52553902 52553902U 52553911 52553911U 52553912 52553912U Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMirror-Cabinet-Viken-600-1-mirror-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosMirror Cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)737
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalVidrio espejo
    • Material secundarioAglomerado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa