Publique sus productos
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Traducido por Google,

    Mueble con espejo Viken de 600 mm con dos puertas de espejo de doble cara y dos estantes móviles de vidrio.

    Especificaciones
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosMirror Cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)737
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalVidrio espejo
    • Material secundarioAglomerado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa