Publique sus productos
High cabinet height 2100mm with five shelves 600mm

High cabinet height 2100mm with five shelves 600mm

Traducido por Google,

Mueble alto altura 2100mm con cinco baldas 600mm

Especificaciones
  • 2601060 High cabinet height 2100mm with five shelves 600mm, single finish

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShelf-cabinet-with-five-shelves-2100mm-600mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosHigh Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework

Disponibilidad en regiones

Europa