Publique sus productos
Wall cabinet height 850mm with three shelves 400mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves 400mm

Traducido por Google,

Armario de pared altura 850 mm con tres estantes 400 mm

Especificaciones
  • 160040 Wall cabinet height 850mm with three shelves 400mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-cabinet-height-850mm-with-three-shelves-400mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosWall Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)302
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework