Publique sus productos
Wall cabinet height 850mm with three shelves 500mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves 500mm

Traducido por Google,

Armario de pared altura 850 mm con tres baldas 500 mm

Especificaciones
  • 160050 Wall cabinet height 850mm with three shelves 500mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-cabinet-height-850mm-with-three-shelves-500mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosWall Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)302
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework