Publique sus productos
Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 600mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 600mm

Traducido por Google,

Armario alto altura 850mm con tres baldas y dos puertas 600mm

Especificaciones
  • 160160 Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 600mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-cabinet-height-850mm-with-three-shelves-and-two-doors-600mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosWall Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)302
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework