Publique sus productos
Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 700mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 700mm

Traducido por Google,

Armario alto altura 850mm con tres baldas y dos puertas 700mm

Especificaciones
  • 160170 Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 700mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-cabinet-height-850mm-with-three-shelves-and-two-doors-700mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosWall Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)302
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework