Publique sus productos
Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 400mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 400mm

Traducido por Google,

Mueble alto altura 850mm con dos baldas y puerta expositora 400mm

Especificaciones
  • 162040 Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 400mm, single finish

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-cabinet-with-two-glass-shelves-and-display-case-850mm-400mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosWall Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)302
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework