Publique sus productos
Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 600mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 600mm

Traducido por Google,

Mueble de pared altura 850 mm con dos baldas y puerta expositora 600 mm

Especificaciones
  • 162060 Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 600mm, single finish

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-cabinet-with-two-glass-shelves-and-display-case-850mm-600mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosWall Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)302
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Suecia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText