Publique sus productos
Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Traducido por Google,

Armario de pared altura 850 mm con dos baldas y dos puertas expositoras 800 mm

Especificaciones
  • 162180 Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm, single finish

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall-cabinet-with-two-glass-shelves-and-display-doors-850mm-800mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosWall Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)302
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework