Publique sus productos
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
Double sash door: 2 sashes with moveable mullion
    VEKA

    Double sash door: 2 sashes with moveable mullion

    Traducido por Google,

    Hoy en día, las exigencias a las ventanas modernas son más altas que nunca: deben ahorrar energía, crear un ambiente agradable y aislar del ruido ambiental. Además, deben ofrecer la máxima seguridad y, al mismo tiempo, tener un diseño atractivo. Además, su funcionalidad y durabilidad deben estar garantizadas durante décadas.

    SOFTLINE 76 AD , la nueva generación de perfiles VEKA de clase A, cumple con todos estos requisitos. El sistema de perfiles admite fácilmente acristalamientos de hasta 48 mm de espesor: además del moderno triple acristalamiento para un aislamiento contemporáneo, también se puede utilizar sin problemas acristalamientos funcionales especiales para una mejor protección acústica y antirrobo. Incluso grandes superficies de vidrio se pueden realizar con este sistema delgado y económico.

    El cajón de persiana VEKAVARIANT 2.0 ofrece un aislamiento térmico excepcional (valor U aprox. 0,77 W/m²K) y una reducción acústica eficaz de hasta 51 dB, lo que garantiza la eficiencia energética y el confort acústico. Su innovadora tecnología de clips permite una integración rápida y perfecta con las ventanas VEKA y otros sistemas, mientras que las mosquiteras opcionales y las soluciones de sombreado ZIP aportan versatilidad. Diseñado para ofrecer durabilidad y seguridad, el sistema es compatible con grandes superficies acristaladas y ofrece opciones de instalación flexibles para la arquitectura moderna.

    Especificaciones
    • Product: Double sash door, 2 sashes with moveable mullion, SOFTLINE 76 AD system, with VEKAVARIANT 2.0 roller shutter box
      Finish: Inside white, outside anthracite grey foil
      Profile: VEKA Class A, 76 mm installation depth, multi-chamber design for high stability and thermal insulation
      Glazing: up to 48 mm, suitable for triple glazing and functional glass (soundproofing, burglary protection)
      Features:

      • AD sealing system with two gasket levels for driving rain tightness up to class 9A and air permeability class 4
      • Thermal insulation Uf-value approx. 1.2 W/(m²K), sound insulation up to 47 dB
      • Burglar resistance up to RC2 (depending on hardware)
      • Moveable mullion for maximum opening width
      • Integrated bottom connection profile, element with threshold for low-barrier access
        Roller shutter box: VEKAVARIANT 2.0, available in three sizes, excellent thermal insulation (Usb approx. 0.74–0.76 W/m²K), sound reduction up to 43 dB, optional insect screen
        Application: For new builds and renovations, suitable for large glass surfaces and modern architecture
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadouble-sash-door-2-sashes-with-moveable-mullion-softline-76-ad-vekavariant-20
    • Familia de productoVEKA Softline 76 AD
    • Grupo de productosWindows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén